»AVIANA para trolleys de avião

As exigências nos produtos relacionados com aviões e tráfego aéreo são altíssimas.
Isto também se aplica às rodas para os trolleys do interior dos aviões. Um pesso reduzido e uma alta fiabilidade são prioritários para as linhas aéreas. Além de isso existem outros critérios que são cruciais para um serviço ágil a bordo.

As novas rodas sintéticas para trolley “AVIANA” oferecem os seguintes benefícios:

  • peso reduzido comparado com as rodas de aço convencionais
  • as rodas não podem ficar presas quando se tira o trolley dos compartimentos
  • fácil manejo do trolley
  • protecção duradoira contra a corrosão mediante a utilização de materiais inoxidáveis
  • valores de resistência superiores dentro do standard requerido
  • desenho do suporte fechado e suave para uma fácil limpeza
  • a cor pode adaptar-se ao desenho dos trolleys
  • material sintético de alta qualidade
  • certificada de acordo com a norma FAR/JAR sobre materiais inflamáveis

    Sendo que, a nova roda dupla foi premiada com o “ponto vermelho” por alta qualidade em desenho pelo jurado internacional do Centro de Desenho do Norte de Rin-Westfalia e está nomeada para participar na competição “Prémio de desenho da Republica Federal da Alemanha 2006”. Por isso, a roda “AVIANA” está classificada como um dos melhores desenhos internacionais do produto.