29.08.2008

»Novo desenho de roda LEVINA
Num ambiente de boas ideias: A TENTE lançou agora a nova geração de rodas com design. O resultado é um perfeito equilíbrio entre design e tecnologia.
A nova roda é feita de material sintético de alta qualidade, por isso, grande parte é resistente a todos os detergentes e desinfetantes disponíveis hoje.
Existem diferentes formas de fixar a roda: placa de parafusos, ficha sólida, parafusos roscados M 10 ou M 12 e um novo conceito de orifício de parafuso que permite que os parafusos sejam posteriormente introduzidos.
Patente internacional solicitada.
Revestimento e rodas feitos de
material sintético de qualidade superior,
com protecções "anti-fios" integrada.
Padrão: cinzento prateado (RAL 7001)
Rodas:
PJP
Parte central da roda: Polipropileno
Piso: TENTEprene
(borracha termoplástica),
com protecções "anti-fios" integrada,
rolamento de esferas de precisão
UAP
Parte central da roda: Poliamida
SPiso: Poliuretano,
com anti-fios,
rolamento de esferas de precisão
Versão lavável com rolamento de esferas de precisão selado – opcional também com a versão condutora eléctrica.
Tamanho da roda: 125 mm
Um bloqueio direccional e um rodízio fixo, assim como uma roda de Ø 100 mm, deverão completar posteriormente a família do produto.
NOVEX Rodas e Rodízios Ltda.
Av. Jornalista Paulo Zingg - #432
05157-030 Sao Paulo
Telefone: + 55 11 3909 3939
Fax: + 55 11 3904 1857
E-mail: vendas@novex.com.br
Internet: www.novex.com.br
|