|
6976PJH075P54

EAN 4031582311280
Roda giratória com travão central total, Suporte de alumínio, rolamento giratório de duas carreiras de esferas, carreira superior: esferas de aço inoxidável, carreira inferior: esferas de POM, eixo da roda aparafusado.
Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem de TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, com placas anti-fios, rolamento liso, Suporte de fixação
|
|
|
Diâmetro da roda
|
75 mm |
|
Largura da roda
|
25 mm |
|
Dureza da superfície de rodagem
|
Shore A 87 |
|
|
Medida da placa de fixação
|
70 x 55 mm |
|
Distância de furação
|
57/51 x 41 mm |
|
Diâmetro de furação
|
5,5 mm |
|
Desvio em relação ao eixo
|
28 mm |
|
Diâm.d. raio giratório
|
131 mm |
|
Altura total
|
102 mm |
|
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Peso da roda
|
0.359 kg |
|
Capacidade de carga
|
100 kg |
|
Cap. de carga estática
|
200 kg |
|
|
|