Catálogo Online


Descarregar PDF Pedido
Plano 2D Imprimir
Ficheiros CAD Acessórios  
°F / " / LBS
7976PJH075P54

EAN 4031582312324

Roda giratória com travão central total, Suporte de aço inoxidável, rolamento giratório de duas carreiras de esferas, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem de TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, com placas anti-fios, rolamento liso, Suporte de fixação

Diâmetro da roda 75 mm
Largura da roda 25 mm
Dureza da superfície de rodagem Shore A 87
Medida da placa de fixação 70 x 55 mm
Distância de furação 57/51 x 41 mm
Diâmetro de furação 5,5 mm
Desvio em relação ao eixo 28 mm
Diâm.d. raio giratório 131 mm
Altura total 101 mm
Temperatura - 20 / + 60 °C
Norma EN 12530 
Peso da roda 0.578 kg
Capacidade de carga 100 kg
Cap. de carga estática 200 kg
Ampliar a foto  



Aumentar o plano

Aumentar o plano