|
2976UAE075P54

EAN 4031582302882
Roda giratória com travão central total, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado.
Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano injectado, com placas anti-fios, rolamento de esferas com duplo cone, Suporte de fixação
|
|
|
Diâmetro da roda
|
75 mm |
|
Largura da roda
|
25 mm |
|
Dureza da superfície de rodagem
|
Shore D 40 |
|
|
Medida da placa de fixação
|
70 x 55 mm |
|
Distância de furação
|
57/51 x 41 mm |
|
Diâmetro de furação
|
5,5 mm |
|
Desvio em relação ao eixo
|
28 mm |
|
Diâm.d. raio giratório
|
131 mm |
|
Altura total
|
103 mm |
|
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Peso da roda
|
0.676 kg |
|
Capacidade de carga
|
100 kg |
|
Cap. de carga estática
|
200 kg |
|
|
|