Zurück zum Suchergebnis
Ampliar a foto

Plano 2D
Aumentar o plano
2198POI014P60-30x17
EAN 4031582030044

Roda fixa, forquilha de chapa de aço, zincada cromada, eixo rebitado, Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso, Suporte de fixação

Resistência de rolamento
Ruído de movimento
Desgaste
Resistência à temperatura
Protecção contra oxidação
Pedido on-line
Preço:
Euros por unidade com IVA
(Desconto)
Quantidade a pedir:
Dados técnicos
Diâmetro da roda
14 mm
Largura da roda
14 mm
Dureza da superfície de rodagem
Shore D 65
Medida da placa de fixação
30 x 17 mm
Distância de furação
20 mm
Diâmetro de furação
4 mm
Altura total
17 mm
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12528 
Peso da roda
0.011 kg
Capacidade de carga
25 kg
Cap. de carga estática
50 kg