Plano 2D
|
|
2198UOI045P60-67x24
EAN 4031582030075
Roda fixa, forquilha de chapa de aço, zincada cromada, eixo rebitado, Núcleo da roda de poliamida, rolamento liso, Suporte de fixação
| Resistência de rolamento |
 |
| RuÃdo de movimento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistência à temperatura |
 |
| Protecção contra oxidação |
 |
Pedido on-line
|
|
Preço:
|
Euros por unidade com IVA
|
|
|
(Desconto)
|
|
Quantidade a pedir:
|
|
|
|
|
Dados técnicos
|
|
Diâmetro da roda
|
45 mm |
|
Largura da roda
|
18 mm |
|
Dureza da superfÃcie de rodagem
|
Shore D 75 |
|
Medida da placa de fixação
|
67 x 24 mm |
|
Distância de furação
|
54 mm |
|
Diâmetro de furação
|
5,3 mm |
|
Altura total
|
48.5 mm |
|
Temperatura
|
- 40 / + 80 °C |
|
Norma
|
EN 12528 |
|
Peso da roda
|
0.063 kg |
|
Capacidade de carga
|
55 kg |
|
Cap. de carga estática
|
110 kg |
|
|
|
|