Zurück zum Suchergebnis
Ampliar a foto

Plano 2D
Aumentar o plano Aumentar o plano
1430POI038P60-46x38
EAN 4031582336672

Roda giratória, Suporte de chapa de aço, zincado cromado, rolamento giratório de uma carreira de esferas, eixo rebitado.

Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso, Suporte de fixação

Resistência de rolamento
Ruído de movimento
Desgaste
Resistência à temperatura
Protecção contra oxidação
Pedido on-line
Preço:
Euros por unidade com IVA
(Desconto)
Quantidade a pedir:
Dados técnicos
Diâmetro da roda
38 mm
Largura da roda
16 mm
Dureza da superfície de rodagem
Shore D 65
Medida da placa de fixação
46 x 38 mm
Distância de furação
36 x 28 mm
Diâmetro de furação
5.3 mm
Desvio em relação ao eixo
13 mm
Raio giratório
32 mm
Diâm.d. raio giratório
64 mm
Altura total
50.5 mm
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12528 
Peso da roda
0.076 kg
Capacidade de carga
25 kg
Cap. de carga estática
50 kg