Zurück zum Suchergebnis
Ampliar a foto

Plano 2D
Aumentar o plano Aumentar o plano
3875ZJJ160P63 RIGHT
EAN 4031582307771

Rodas de rampa com travão automático da roda, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado, Núcleo da roda de matería sintético, superfície de rodagem de TENTEprene (goma termoplástica), com placas anti-fios, rolamento de agulhas.

Desenhado para funcionar nas seguintes medidas de rampa: largura das ranhuras: aprox.: 2,75 mm, distância entre ranhuras: aprox.5,7 mm, profundidade das ranhuras: > 10 mm..

Sugerencia:
Capacidade de carga de 160 kg por roda em pisos lisos nivelados, 40 kg por roda em pisos rugosos. A utilização em pisos irregulares, exteriores (fundações, fendas, ligações, tampas de saneamento, etc.) pode afectar a vida útil das rodas.

Resistência de rolamento
Ruído de movimento
Desgaste
Resistência à temperatura
Protecção contra oxidação
Pedido on-line
Preço:
Euros por unidade com IVA
(Desconto)
Quantidade a pedir:
Dados técnicos
Diâmetro da roda
160 mm
Largura da roda
40 mm
Dureza da superfície de rodagem
Shore A 87
Medida da placa de fixação
137 x 105 mm
Distância de furação
105 x 80/75 mm
Diâmetro de furação
11 mm
Desvio em relação ao eixo
55 mm
Diâm.d. raio giratório
270 mm
Altura total
191 mm
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12532 
Peso da roda
2.049 kg