Plano 2D
|
|
3875ZJJ160R05 RIGHT
EAN 4031582307788
Rodas de rampa com travão automático da roda, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado, Núcleo da roda de materÃa sintético, superfÃcie de rodagem de TENTEprene (goma termoplástica), com placas anti-fios, rolamento de agulhas.
Desenhado para funcionar nas seguintes medidas de rampa: largura das ranhuras: aprox.: 2,75 mm, distância entre ranhuras: aprox.5,7 mm, profundidade das ranhuras: > 10 mm..
Sugerencia: Capacidade de carga de 160 kg por roda em pisos lisos nivelados, 40 kg por roda em pisos rugosos. A utilização em pisos irregulares, exteriores (fundações, fendas, ligações, tampas de saneamento, etc.) pode afectar a vida útil das rodas.
| Resistência de rolamento |
 |
| RuÃdo de movimento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistência à temperatura |
 |
| Protecção contra oxidação |
 |
Pedido on-line
|
|
Preço:
|
Euros por unidade com IVA
|
|
|
(Desconto)
|
|
Quantidade a pedir:
|
|
|
|
|
Dados técnicos
|
|
Diâmetro da roda
|
160 mm |
|
Largura da roda
|
40 mm |
|
Dureza da superfÃcie de rodagem
|
Shore A 87 |
|
Diâmetro da cavilha
|
28 mm |
|
Altura da cavilha
|
45 mm |
|
Desvio em relação ao eixo
|
55 mm |
|
Diâm.d. raio giratório
|
270 mm |
|
Altura total
|
190 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12532 |
|
Peso da roda
|
2.144 kg |
|
|
|
|