Zurück zum Suchergebnis
Ampliar a foto

Plano 2D
Aumentar o plano Aumentar o plano
2340PJP125P30
EAN 4031582336818

Roda giratória, suporte de aço prensado, cromado zincado, rolamento de esferas na cabeça giratória, com cobertura PU, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, com anti-fios, rolamento rígido de esferas, furo passante

Resistência de rolamento
Ruído de movimento
Desgaste
Resistência à temperatura
Protecção contra oxidação
Pedido on-line
Preço:
Euros por unidade com IVA
(Desconto)
Quantidade a pedir:
Dados técnicos
Diâmetro da roda
125 mm
Largura da roda
32 mm
Dureza da superfície de rodagem
Shore A 87
Furo passante
13 mm
Desvio em relação ao eixo
38 mm
Raio giratório
100.5 mm
Diâm.d. raio giratório
201 mm
Altura total
157 mm
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12530 
Capacidade de carga
100 kg
Cap. de carga estática
200 kg