Zurück zum Suchergebnis
Ampliar a foto

Plano 2D
Aumentar o plano Aumentar o plano
FTB300x100-Ø40 H7
EAN 4031582331356

Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas, muelle de ajuste según DIN 6885

Resistência de rolamento
Ruído de movimento
Desgaste
Resistência à temperatura
Protecção contra oxidação
Pedido on-line
Preço:
Euros por unidade com IVA
(Desconto)
Quantidade a pedir:
Dados técnicos
Diâmetro da roda
300 mm
Largura da roda
100 mm
Diâmetro do eixo
40 mm
comprimento do cubo da roda
80 mm
Dureza da superfície de rodagem
Shore A 92
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12533 
Capacidade de carga
2300 kg
Cap. de carga estática
4600 kg