Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
1298POI014P80

Roda fixa, forquilha de chapa de aço, zincada cromada, eixo rebitado, Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso, Chapa de fixação redonda

Diâmetro da roda (mm)
14 mm
largura da superfície de rodagem
14 mm
Tamanho da chapa de fixação
26 mm
Altura total
13.5 mm
Capacidade de carga
15 kg
 
Por favor, Clique aqui!
2198POI014P60-30x17

Roda fixa, forquilha de chapa de aço, zincada cromada, eixo rebitado, Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
14 mm
largura da superfície de rodagem
14 mm
Tamanho da chapa de fixação
30 x 17 mm
Altura total
17 mm
Capacidade de carga
25 kg