Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
5920UOI035L51-10

Roda giratória, suporte de poliamida.

Núcleo da roda de poliamida, rolamento liso, com furo para admissão de fixações especifícas para móveis

Diâmetro da roda (mm)
35 mm
largura da superfície de rodagem
11 mm
Furo passante
10 mm

52 mm
Altura total
44.5 mm
Capacidade de carga
50 kg
 
Por favor, Clique aqui!
5920UOI035L51-9

Roda giratória, suporte de poliamida.

Núcleo da roda de poliamida, rolamento liso, com furo para admissão de fixações especifícas para móveis

Diâmetro da roda (mm)
35 mm
largura da superfície de rodagem
11 mm
Furo passante
9 mm

52 mm
Altura total
31 mm
Capacidade de carga
50 kg
 
Por favor, Clique aqui!
A520POI035L51-8

Roda giratória, suporte de polipropileno.

Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso, com furo para admissão de fixações especifícas para móveis

Diâmetro da roda (mm)
35 mm
largura da superfície de rodagem
6 mm
Furo passante
8 mm

38 mm
Altura total
39 mm
Capacidade de carga
30 kg