Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
3478UFP200P63-BH256

Roda fixa, Suporte de aço prensado cromado, eixo aparafusado, Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de goma elástica, não deixa marca, rolamento rígido de esferas, Suporte de fixação

Diâmetro da roda (mm)
200 mm
largura da superfície de rodagem
46 mm
Tamanho da chapa de fixação
140 x 110 mm
Altura total
256 mm
Capacidade de carga
300 kg