Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
MOP250x50-Ø40

Núcleo da roda de poliamida, para alta carga, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
250 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Taladro de cubo
40 mm
comprimento do cubo
60 mm
Capacidade de carga
3500 kg
 
Por favor, Clique aqui!
MOP250x80-Ø50

Núcleo da roda de poliamida, para alta carga, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
250 mm
largura da superfície de rodagem
80 mm
Taladro de cubo
50 mm
comprimento do cubo
90 mm
Capacidade de carga
5500 kg
 
Por favor, Clique aqui!
TOO250x50-Ø25

Núcleo da roda de poliamida resistente, rolamento liso

Diâmetro da roda (mm)
250 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Taladro de cubo
25 mm
comprimento do cubo
60 mm
Capacidade de carga
1100 kg
 
Por favor, Clique aqui!
TOP250x50-Ø25

Núcleo da roda de poliamida, para alta carga, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
250 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Taladro de cubo
25 mm
comprimento do cubo
60 mm
Capacidade de carga
1100 kg