Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
DIK075x25-Ø6

Núcleo da roda de chapa de aço, zincado cromado, superfície de rodagem de goma cinza, não deixa marca, rolamento de esferas com duplo cone

Diâmetro da roda (mm)
75 mm
largura da superfície de rodagem
25 mm
Taladro de cubo
6 mm
comprimento do cubo
28 mm
Capacidade de carga
55 kg
 
Por favor, Clique aqui!
DYK075x25-Ø6

Núcleo da roda de chapa de aço prenssado, superfície de rodagem de goma negra, não deixa marca, com anti-fios, rolamento de esferas com duplo cone

Diâmetro da roda (mm)
75 mm
largura da superfície de rodagem
25 mm
Taladro de cubo
6 mm
comprimento do cubo
28 mm
Capacidade de carga
55 kg
 
Por favor, Clique aqui!
ETP075x40-Ø20 NL40

Núcleo da roda de aço, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas. Capacidade de carga numa superfície lisa e nivelada..

Diâmetro da roda (mm)
75 mm
largura da superfície de rodagem
40 mm
Taladro de cubo
20 mm
comprimento do cubo
40 mm
Capacidade de carga
350 kg
 
Por favor, Clique aqui!
ETP075x62-Ø20 NL62

Núcleo da roda de aço, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas. Capacidade de carga numa superfície lisa e nivelada..

Diâmetro da roda (mm)
75 mm
largura da superfície de rodagem
62 mm
Taladro de cubo
20 mm
comprimento do cubo
62 mm

Ø47x14 mm
Capacidade de carga
400 kg
 
Por favor, Clique aqui!
ETP075x75-Ø20

Núcleo da roda de aço, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas. Capacidade de carga numa superfície lisa e nivelada..

Diâmetro da roda (mm)
75 mm
largura da superfície de rodagem
75 mm
Taladro de cubo
20 mm
comprimento do cubo
75 mm
Capacidade de carga
550 kg
 
Por favor, Clique aqui!
ETP075x95-Ø20 NL95

Núcleo da roda de aço, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas. Capacidade de carga numa superfície lisa e nivelada..

Diâmetro da roda (mm)
75 mm
largura da superfície de rodagem
95 mm
Taladro de cubo
20 mm
comprimento do cubo
95 mm

Ø47x14 mm
Capacidade de carga
550 kg
 
Por favor, Clique aqui!
PJE075x25-Ø8

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, rolamento duplo de bolas

Diâmetro da roda (mm)
75 mm
largura da superfície de rodagem
25 mm
Taladro de cubo
8 mm
comprimento do cubo
28.4 mm
Capacidade de carga
50 kg
 
Por favor, Clique aqui!
PJO075x25-Ø8

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, rolamento liso

Diâmetro da roda (mm)
75 mm
largura da superfície de rodagem
25 mm
Taladro de cubo
8 mm
comprimento do cubo
26.5 mm
Capacidade de carga
75 kg
 
Por favor, Clique aqui!
PJP075x25-Ø6

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, com anti-fios, rolamento rígido de esferas, com anti-fios

Diâmetro da roda (mm)
75 mm
largura da superfície de rodagem
25 mm
Taladro de cubo
6 mm
comprimento do cubo
28.4 mm
Capacidade de carga
75 kg
 
Por favor, Clique aqui!
RK.ETP075x40-Ø47x14

Núcleo da roda de aço, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas. Capacidade de carga numa superfície lisa e nivelada..

Diâmetro da roda (mm)
75 mm
largura da superfície de rodagem
40 mm

Ø47x14 mm
Capacidade de carga
600 kg
 
Por favor, Clique aqui!
RK.ETP075x62-Ø47x14

Núcleo da roda de aço, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas. Capacidade de carga numa superfície lisa e nivelada..

Diâmetro da roda (mm)
75 mm
largura da superfície de rodagem
62 mm

Ø47x14 mm
Capacidade de carga
400 kg
 
Por favor, Clique aqui!
RK.ETP075x70-Ø47x14

Núcleo da roda de aço, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas. Capacidade de carga numa superfície lisa e nivelada..

Diâmetro da roda (mm)
75 mm
largura da superfície de rodagem
70 mm

Ø47x14 mm
Capacidade de carga
400 kg
 
Por favor, Clique aqui!
RK.ETP075x75-Ø47x14

Núcleo da roda de aço, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas. Capacidade de carga numa superfície lisa e nivelada..

Diâmetro da roda (mm)
75 mm
largura da superfície de rodagem
75 mm

Ø47x14 mm
Capacidade de carga
500 kg
 
Por favor, Clique aqui!
RK.ETP075x90-Ø47x14

Núcleo da roda de aço, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas. Capacidade de carga numa superfície lisa e nivelada..

Diâmetro da roda (mm)
75 mm
largura da superfície de rodagem
90 mm

Ø47x14 mm
Capacidade de carga
500 kg
 
Por favor, Clique aqui!
RK.ETP075x95-Ø47x14

Núcleo da roda de aço, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas. Capacidade de carga numa superfície lisa e nivelada..

Diâmetro da roda (mm)
75 mm
largura da superfície de rodagem
95 mm

Ø47x14 mm
Capacidade de carga
550 kg
 
Por favor, Clique aqui!
UAE075x25-Ø8

Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano injectado, com placas anti-fios, rolamento de esferas com duplo cone

Diâmetro da roda (mm)
75 mm
largura da superfície de rodagem
25 mm
Taladro de cubo
8 mm
comprimento do cubo
28.4 mm
Capacidade de carga
50 kg
 
Por favor, Clique aqui!
YGO075x25-Ø8

Núcleo da roda de polipropileno, antiestático, superfície de rodagem de TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, rolamento liso

Diâmetro da roda (mm)
75 mm
largura da superfície de rodagem
25 mm
Taladro de cubo
8 mm
comprimento do cubo
26.5 mm
Capacidade de carga
75 kg