Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
POR108x36-Ø12

Núcleo da roda de polipropileno, rolamento de agulhas

Diâmetro da roda (mm)
108 mm
largura da superfície de rodagem
36 mm
Taladro de cubo
12 mm
comprimento do cubo
44.4 mm
Capacidade de carga
160 kg