Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
EEZ360x85-Ø270

Núcleo da roda em aço, superfície de rodagem de goma elástica, furo passante

Diâmetro da roda (mm)
360 mm
largura da superfície de rodagem
85 mm
Taladro de cubo
270 mm
Capacidade de carga
1100 kg
 
Por favor, Clique aqui!
FTP360x100-Ø40 NL120

Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
360 mm
largura da superfície de rodagem
100 mm
Taladro de cubo
40 mm
comprimento do cubo
120 mm
Capacidade de carga
3000 kg
 
Por favor, Clique aqui!
FTP360x80-Ø40 NL90

Núcleo da roda de aço fundido, envernizado, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
360 mm
largura da superfície de rodagem
80 mm
Taladro de cubo
40 mm
comprimento do cubo
90 mm
Capacidade de carga
2400 kg
 
Por favor, Clique aqui!
FVP360x60-Ø30

Núcleo da roda de alumínio fundido, superfície de rodagem : goma dura, negra, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
360 mm
largura da superfície de rodagem
60 mm
Taladro de cubo
30 mm
comprimento do cubo
65 mm
Capacidade de carga
750 kg
 
Por favor, Clique aqui!
FVP360x85-Ø35

Núcleo da roda de alumínio fundido, superfície de rodagem : goma dura, negra, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
360 mm
largura da superfície de rodagem
85 mm
Taladro de cubo
35 mm
comprimento do cubo
90 mm
Capacidade de carga
1050 kg
 
Por favor, Clique aqui!
STP360x100-Ø40 NL120

Núcleo da roda de aço estampado, soldado, envernizado, alta carga, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
360 mm
largura da superfície de rodagem
100 mm
Taladro de cubo
40 mm
comprimento do cubo
120 mm
Capacidade de carga
3000 kg
 
Por favor, Clique aqui!
SVP360x170-Ø50

núcleo da roda de aço estampado, soldado, envernizado, alta carga, superfície de rodagem de goma negra, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
360 mm
largura da superfície de rodagem
170 mm
Taladro de cubo
50 mm
comprimento do cubo
130 mm
Capacidade de carga
2200 kg