Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°F / " / LBS

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
IEP180x50-Ø20

Núcleo da roda de alumínio, superfície de rodagem de goma elástica negra vulcanizada, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
180 mm
largura da superfície de rodagem
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
comprimento do cubo
60 mm
Capacidade de carga
400 kg