Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°C / mm / kg

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
2370DIK075P30

Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de chapa de aço, zincado cromado, superfície de rodagem de goma cinza, não deixa marca, rolamento de esferas com duplo cone, furo passante

Diâmetro da roda (mm)
2.95 "
largura da superfície de rodagem
0.98 "
Furo passante
0.41 "
Desvio em relação ao eixo
1.18 "
Altura total
3.94 "
Capacidade de carga
120 LBS
 
Por favor, Clique aqui!
2370PJP075P30

Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória formada por rolamento maciço de duplas esferas, eixo da roda aparafusado.

Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem TENTEprene (goma termoplástica), cinza, não deixa marca, com anti-fios, rolamento rígido de esferas, com anti-fios, furo passante

Diâmetro da roda (mm)
2.95 "
largura da superfície de rodagem
0.98 "
Furo passante
0.41 "
Desvio em relação ao eixo
1.18 "
Altura total
3.94 "
Capacidade de carga
165 LBS