Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°C / mm / kg

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
TOP175x50-Ø20

Núcleo da roda de poliamida, para alta carga, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
6.89 "
largura da superfície de rodagem
1.97 "
Taladro de cubo
0.79 "
comprimento do cubo
2.36 "
Capacidade de carga
1765 LBS