Catálogo Online


Pedido
Imprimir
Procura
°C / mm / kg

Selecção de Produtos:

Por favor, Clique aqui!
IEP180x50-Ø20

Núcleo da roda de alumínio, superfície de rodagem de goma elástica negra vulcanizada, rolamento rígido de esferas

Diâmetro da roda (mm)
7.09 "
largura da superfície de rodagem
1.97 "
Taladro de cubo
0.79 "
comprimento do cubo
2.36 "
Capacidade de carga
880 LBS